Markeringsplattor, MM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Markeringsplattor, MM
Uttagsplåten är lätt att montera så att man avskärmar skåpet och kontakter lätt kan installeras.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Uttagsplåt för montage mellan två skåp eller att användas i sida i kombination med förhöjd gaveldörr (DNSR). Hålbild för 24 pinnars kontaktdon. Monteras med CCJ06. Komplettera med MMG för ej använda uttag eller som adapter för 16 pinnars kontaktdon.
- Material: 2mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med CCJ06 för montage mot skåpsramen. Komplettera med förhöjd gaveldörr DNSR för att täcka och skydda uttagen. Komplettera med täckplåt MMG för oanvända hål eller för 16 pinnars kontaktdon.
Specifikationer
Tjocklek
0.08in
Tjocklek
2mm
Yta
Pläterat
Material
Zink
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.