Modulära systemramar för eldistribution, MSMSMSF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Modulära systemramar för eldistribution, MSMSMSF
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Två enkla vertikala profiler, som kan användas både för frontpaneler och montering av komponenter. En kostnadseffektiv lösning för panelbyggare som minskar monteringstiden, vilket också möjliggör montering utanför skåpet. Användbar höjd - 150 mm.
- Material: 2 mm stål.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 kit.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
Specifikationer
Tjocklek
0.08in
Tjocklek
2mm
Färg
Ljusgrå
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färgkod
RAL 7035
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.