Kontrollhölje för operatörsgränssnitt, OICE
Kontrollhölje för operatörsgränssnitt, OICE
Operatörspanelen OICE har ett för borrat hålmönster för ett enklare montage av svängarms komponenterna, OICE är IP 55 klassad. Komponenter blir lättare att montera i OICE tack vare en fullt bort tagbar frontpanel, komplettera OICE med sidohandtag för enklare manövrering till önskad position .
Branschstandarder
CE UKCA
GOST
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Material: Kapsling: 1.2 mm stålplåt. Frontplåt (aluminium): 2 mm. Samt sidohandtag i plast.
- Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Med maximal öppning i fronten som täcks med front plåt i aluminium. Sidohandtag i fronten.
- Bakre dörr: Utanpåliggande med 130° öppningsvinkel. Dolda demonterbar gångjärn med oförlorbar gångjärnspinne. Gångjärnen kan skiftas från höger- till vänsterhängning. Montageprofil MMDP som tillbehör.
- Lås: Designat lås DIN 3 mm, med dubbelt fingergrepp, 90° nyckelvridning. Andra insatser som tillbehör.
- Kapslingsklass: IP 55 | IK 10.
- Ytbehandling: RAL7035 Pulverlackerad. Tak och bottenprofil RAL7016.
- Leverans: Kapsling, frontplåt (aluminium), bakre dörr. Plastnyckel DIN 3 mm och monteringstillbehör. Jordningsdetaljer.
Specifikationer
Material
Aluminium; Aluminium
Färg
Ljusgrå
Yta
Pulverlackerad
Färgkod
RAL 7035
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.