Utanpåliggande kabelfästen, CABP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Utanpåliggande kabelfästen, CABP
Med den justerbara ankarskenan fäster du kablar under skåpet på ett säkert sätt, vilket optimerar utrymmet i det. Du undviker externa påfrestningar och skyddar den installerade utrustningen från skador.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Monteras under bottenplåtarna för maximalt utnyttjande av skåputrymme. Anpassad för standard kabelhållare CAC för inkommande kabel. Justerbar i djupled. När skärmade kablar jordas i skenan bidrar det till EMC skyddet.
- Material: 2 mm förzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmaterial. 4 st skenor för 1200 mm.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med kabelhållare CAC efter kabeldiameter.
Specifikationer
Tjocklek
2mm
Tjocklek
14ga
Material
Stålplåt
Yta
Zinkpläterad
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.