Sektionsprofiler för kabelingång, SCE
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sektionsprofiler för kabelingång, SCE
Klick-in-sektionsprofilen har en förmonterad packning som tätar det tomma utrymmet runt kablarna som dras mellan bottenplåtar och bibehåller skåpets skyddsgrad.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Tätar kabelgenomgången mellan täckflänsarna. Sluter tätt runt kablarna och fyller luckor för att förhindra att det kommer in damm. Skummet är förmonterat i sektionsprofilen, som enkelt monteras i bottenplåtarna. Ett alternativ till bottenplåtens packningssats BG01.
- Material: Strängpressad PVC-sektionsprofil. Packning: självhäftande skum med ett tvärsnitt på 30 x 25 mm.
- Leveransförpackning: 1 sats med 2 sektionsprofiler med skumgummi.
Specifikationer
Tjocklek
1.2mm
Tjocklek
18ga
Färg
Svart
Material
PVC
Yta
Jämn matt
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.