Sidomonteringssats, BPF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidomonteringssats, BPF
Sidomontagesatsen bidrar till att en vortex-kylare kan installeras i fält och i många olika positioner utanför skåpet, vilket innebär att den kan användas för många olika användningsområden. Vortex-kylaren kan även installeras i fältet utan montagesatsen men bara på skåpets tak.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Med sidomontagesatsen går det att montera på sidan av ett elskåp när utrymmet ovanpå skåpet är begränsat. Sidomontagesatsen bibehåller TYP-/IP-klassningen. De monteras i ett hål i skåpet.
- Material: Aluminium i BPF9001 och 9002, och rostfritt stål 303 i BFP9003 och 9004.
- Leveransförpackning: 1 styck.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specifikationer
Material
Aluminium; Rostfritt stål
Yta
Borstad
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.