Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Flange Coupling Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Syspend 180-Max flänskoppling

Syspend 180-Max Flange Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 300-degree enclosure rotation and can be locked into a given position. The flange coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Yta Pulverlackerad
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.