Syspend 180-Max horisontell panelkoppling
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Syspend 180-Max horisontell panelkoppling
Syspend 180-Max Horizontal Panel Coupling mounts a horizontal tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The horizontal panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Information
Resurser
Design
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
Material
Aluminium
Yta
Pulverlackerad
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.