Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300044_18798 Product Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Syspend 281-Max flänskoppling

Syspend 281-Max Flange Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 300-degree enclosure rotation. Enclosure can be locked in position. Flange Coupling has safety stop and maintenance-free bearing.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.