Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300047_18803 Product Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Syspend 281-Max mellanled

Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.