Fönsterdörr, ADC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fönsterdörr, ADC
Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Ersätter standarddörren. För tydlig avläsning av bakomliggande instrument. Samtliga låsalternativ kan användas.
- Material: 1.2 mm stålplåt, 1.5 mm för skåp med en höjd eller bredd på 500 mm eller större, 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 800 mm eller större och 4 mm ofärgat säkerhetsglas.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Färg
Ljusgrå
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färgkod
RAL 7035
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.