可持续发展
nVent 的可持续发展工作主要集中在三个方面:人员、产品和地球环境。电气化、数字化和可持续发展等新兴趋势正在改变我们的世界。随着数据中心数量及用电需求的增加,我们越来越需要提供更高效和更具韧性的电气解决方案。从电网现代化改造、可再生能源到电池储能,电气基础设施建设正在加快步伐。nVent 始终深信,电气化将为我们构建更具可持续性的世界带来机会。
我们为数据中心、工业自动化、电力设施、可再生能源及储能等多种行业的客户提供支持。我们的解决方案可提升能效、保障最终用户的安全、缩短安装时间、增强系统韧性以及保障重要供电系统的稳定运行。
在努力构建更具可持续性、电气化程度更高的世界的同时,我们自身也必须保证以可持续的方式开展业务运营。在 nVent,“做好环境管理工作”是我们运营不可或缺的一部分。我们的创新实力、适应能力以及持续改进的方法使我们能够帮助保护自然资源,同时为我们的客户以及我们生活和工作所在的社区创造价值。
我们的愿景
在人员支柱方面,我们的员工保留率较 2023 年提升两个百分点。2024 年度全体员工 Pulse 调查数据显示,我们的员工满意度和推荐度评分双双超过全球基准水平。
在产品支柱方面,我们实现了新产品引入流程中 85% 的产品具有积极的可持续发展影响。自 2024 年第三季度起,我们已有 75% 的新产品淘汰一次性塑料包装,并计划到 2025 年底前,实现全部新产品都将不再使用一次性塑料包装。
在地球环境支柱方面,我们通过实施节水与循环利用措施,标准化用水量较 2019 基准年下降了 36%。通过提升能效和利用可再生能源,我们的标准化二氧化碳当量排放量较 2019 基准年降低了 47%。
在我们重点关注的治理领域,我们 100% 的专业员工和 99% 的全体员工都已完成“行为准则”培训。此外,新聘或晋升的管理人员实现 100% 完成“道德领导力”培训。
人员
一种注重包容性、多样性、员工参与、安全和诚信的文化
Our Goals
- Reduce recordable injuries 5% in 2026
- Achieve an industry top-quartile employee engagement score by 2030
产品
通过创新型解决方案提高效率、安全性并降低资源消耗,从而打造更加可持续的未来。
Our Goals
- Provide life cycle assessments and environmental impacts for >80% of our products by 2030
- Eliminate 100% of single-use plastics and foams from outgoing product packaging by 2035
地球环境
负责任的能源、废物和水资源管理机制,以保护自然资源。
Our Goals
- Reduce Scope 1 and Scope 2 GHG emissions 50% by 2030
- Decrease water use in high water risk areas 10% by 2030
2024 年度可持续发展报告
我们很高兴地宣布,2024 年度可持续发展报告现已发布,报告详细地阐述了我们去年取得的成绩。我们在为客户提供具有差异化优势和可持续性的产品时,始终致力于保护环境,坚守正道经营。通过开展环境改善工作,重视道德商业实践和践行包容性承诺,我们在连接和保护电气化世界的征程中,展现了可持续发展的力量。