Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

新品上市

Cooling Data Centers banner
新产品中心
为未来的散热和电力应用进行创新

以创新散热技术赋能未来

随着人工智能和高性能计算 (HPC) 需求的不断增长,nVent 凭借超越传统方法的可扩展液冷解决方案,始终站在创新的前沿。nVent 的高密度网络安全智能配电装置 (iPDU) 确保了可靠的电力供应和先进的监控功能。这些先进的解决方案共同为下一代数据中心提供所需的性能、效率和韧性。

为什么选择 nVent

我们提供广泛的解决方案,精准匹配各规模数据中心的多样化需求。我们强大的产品包括先进的热管理系统、可靠的配电解决方案以及高效的线缆管理系统。我们深知每个数据中心都有独特的需求,因此,我们致力于提供能够提升设备性能、充分延长正常运行时间并确保可扩展性的解决方案。了解我们如何帮助您的数据中心保持最佳运行状态,同时拥抱未来的先进技术。

超大规模数据中心企业
主机托管边缘
nVent-3D-N079400-CrossSegmentImageForELT-EN3.png



创新无界:您的全球数据中心的合作伙伴

Product Banners
新品上市
冷却液分配单元
冷却液分配单元是液冷数据中心的重要核心,也是维持最佳运行条件的中枢。
了解更多信息
Product Banner 2
新品上市
液对空 Sidecar
nVent 液体对空气 Sidecar 散热装置无需冷水供应,助力人工智能的顺利部署。
了解更多信息
Product Banner 3
新品上市
后门换热器
nVent 新推出的革命性 RDHX PRO 可支持大幅提高的数据处理能力,从而满足人工智能增强型软件应用场景的需求。
了解更多信息

HDLC
服务和维护
欢迎使用 nVent 数据中心液冷散热服务。我们已部署的散热系统制冷功率超过 1.5GW,专注于提供高密度液冷散热解决方案,助力设备发挥卓越性能。

了解更多信息

赋能数据中心可靠供电
我们的大电流 PDU 专为高密度环境设计,提供可靠的电力分配。这些 PDU 有 0U 和 1U-5U 配置可供选择,支持 80AMP 至 125AMP 的负载,确保数据中心具备扩容所需的电力。

了解更多信息

极致性能,
即装即用
适用于 RDHX 部署的 Wall of Cool 解决方案 在安装网络和服务器之前,对 RDHX 设备进行部署、安装和调试。

了解更多信息

LTA Sidecar:
简易部署的液冷解决方案
LTA Sidecar 是一款先进的液冷系统,即使在没有设施水时也能实现高效散热。

了解更多信息




ANoka narrow.png

nVent 数据中心液冷服务

从设计之初就考虑到可维修性

在 nVent,我们的高密度液冷产品在设计阶段就充分考虑了可维修性,确保从设计到安装每个环节的流畅体验。

我们的全面线端测试程序对每个液冷装置进行严格测试、冲洗和密封,确保其在交付到现场时,客户可以顺利安装。nVent 致力于提供先进的散热解决方案,注重可靠性和效率,旨在满足现代数据中心和高性能环境的需求。

了解更多信息



SCHROFF-3DANI-N00262-RDHXProRearDoorCooler-EN-1.gif

“我们致力于通过快速、无缝、全球可达的服务,为客户提供卓越体验。”

Chris Hilyer,
服务和技术架构总监




行业领导者携手推进高性能计算

nVent 很荣幸能够与行业专家合作,共同开发创新技术设计,旨在解决最具挑战性的高密度计算散热问题。凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球布局,可为我们的合作伙伴打造高效解决方案,确保各种先进计算环境实现最佳性能和可靠性。

Ready to get started? Talk to an expert today.