Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Basic PDU

Basic PDU
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 标称电压
  • 机架单元
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

产品 | 3 个结果26 商品)

EB0860

Enlogic Basic PDU

物料号项目名称Add to Quote action
PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-in-1
PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13 (24)4-in-1
PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB (18)C13 (18)4-in-1
EB0811-ISO-BLACK.jpg

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
物料号项目名称Add to Quote action
基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
物料号项目名称Add to Quote action
基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A
基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A