DT 面板保护器, 240 kA, 滤波器, 120/208 V, 3Ph Y 4W+G 配电系统
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
DT 面板保护器, 240 kA, 滤波器, 120/208 V, 3Ph Y 4W+G 配电系统
目录编号: DTX240F208Y
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
其他产品详情
功能
- 极佳的电位钳制与低电压保护额定值 (UL)
- 具有针对功率损耗/缺相和 SPD 运行情况的继电器报警功能
- 所采用的设计便于通过杠杆辅助拆卸和更换浪涌模块
- RS-485 接口标准
- 至多 53 dB 衰减(10 kHz 至 100 MHz)
- 10 年质保
技术参数
产品属性
认证
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL FOKY.E325047
ANSI/UL 1283
cUL FOKY7.E325047
CSA C22.2 No. 8

其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。