Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41440.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

DT 面板保护器, 240 kA, 滤波器, 277/480 V, 3Ph Y 4W+G 配电系统

目录编号: DTX240F480Y

nVent ERICO DTX240 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合北美和全球标准,可针对破坏性瞬态和浪涌电流提供出色保护,尤其适用于 IEC I 类和 II 类及 UL 1 类和 2 类场所。该装置设计新颖,可安装在配电盘的线路端或负载端,无需断路器(仅限 B 版本)。DTX240 具有每相 240 kA 的浪涌额定值,非常适合用于 C 类安装位置。通常用于检修入口、配电设备、分支面板、电机控制中心 (MCC)、照明面板和暖通空调 (HVAC) 等。此外,nVent ERICO DTX240 还具有 NEMA®-4X 防护等级,适合户外应用。

阅读更多 阅读更少
  • UL
  • cUL
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

应用场景图片 资源 CAD
视频
nVent ERICO DT Panel Protector (120 kA and 240 kA)

Play

其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us