FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.4 kg
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.4 kg
目录编号: FLEXCORE360L10
nVent ERIFLEX FleXbus 防鼠防白蚁导体的一端带有接头,可轻松地直接与母线排或断路器接片连接。此创新解决方案已获得专利,可为两台电气设备之间(如变压器、配电盘或发电机)提供可靠的连接。FleXbus 高级解决方案可确保高可靠性,提供可自定义的现场连接,无需额外的设计研究、专业劳动力或昂贵工具。FleXbus 导体的绝缘层为低烟、无卤、阻燃 (LSHFFR) 且耐高温的 II 类材料。这是一款柔软的铜覆铝扁平编织导体,长度可介于 2-25 米之间,并提供多种横截面尺寸,适合 500A 至 6300A 的各种应用。功率不超过 1600kVA 时,电源与配电柜的每相之间只需使用一根连接;功率不超过 3150kVA 时,每相之间需使用两根连接。
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
视频
其他产品详情
功能
- 带绝缘层的柔软铜覆铝扁平编织导体
- 由于趋肤效应,载流能力优于电缆
- 柔软度显著高于电缆
- 无需遵循弯曲半径要求
- 导体的一端带有接头,可直接连接至母线排或断路器接片。
- 功率介于 400kVA (560 A) 到 1600kVA (2250 A) 时,每相之间只需使用一根连接;功率介于 2000kVA (2800 A) 到 3150kVA (4435 A) 时,每相之间需要使用两根连接
- FleXbus 导体的绝缘套管含有特殊添加剂,可防鼠防白蚁
技术参数
产品属性
| 根据温升的载流系数 | ||||||||
| 温升 | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| 降容系数 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
传单
安装手册 / 说明表
工程技术参数
手册
技术手册
认证
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
IEC 61439-1 ERIFLEX FleXbus Conductor 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1 Class II
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
ERIFLEX UV CC13222_FADV
English
IEC 60364-5-52, ISO 4892-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
IEC 61439-1:2011 CL2
English
IEC 61439-1:2011
IEC 60695-2-12 CC13021_FADV
English
IEC 60695-2-12
IEC 61439-1 Class II ERIFLEX FleXbus Conductor 1X01084-05
English,French
IEC 61439-1 Class II






其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。