Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH38180.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

接线盒, 电缆-电缆, 400 A IEC, 铝, 热塑性塑料

目录编号: SB250AL

nVent ERIFLEX 接线盒是主配电盘和副配电盘间连接、机器或工业设备(逆变器,空调等)主输入/输出连接的主要 DIN 轨安装输出/输入设备。高短路电流额定值大横截面模块在各种柜型配置下均可节约时间、保证性能。

完整的接线盒系列提供了多种接线方式:多至4根电缆,nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, 或者IBSB Advanced 编织导线。

阅读更多 阅读更少
  • CE, ERIFLEX SB
  • UR
  • cUR
  • RoHS
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

分线盒、接线盒和接线端子的设计指南
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度
环境温度 (°C) 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
降容系数 (d) 1 1 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.47
*柜子内端子排周围的环境

应用场景图片 资源 CAD
视频
nVent ERIFLEX Power Blocks (SB series) - UL1059 Secureness Test

Play

nVent ERIFLEX Splice Block for Flat Conductors

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us