接线盒, 电缆-2根电缆, 400 A IEC, 铜, 热塑性塑料
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
其他产品详情
功能
- 可与圆形横断面或扁口连接系统 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 或 IBSB Advanced 绝缘编织导线
- 紧凑型接线盒,额定短路电流高
- 镀锡铜或铝接线盒可以直接接铜或铝导线,也可以用圆形端子。
- 可拆卸铰链式螺钉固定盖
- 设计允许进行导体目视检查和连接确认
- 模块化插接结构用于组建多级分线盒
- 可直接夹到 DIN 轨上或使用螺钉安装至面板
- 电压检测和测量连接
- 填充率 95%
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
- 符合 EN 45545,属于第 R23 章的 HL3 类和第 R22 章的 HL2 类
- 塑料底座不含卤素, 蓝色盖板除外
技术参数
产品属性
| 分线盒、接线盒和接线端子的设计指南 | ||||||||||
| 根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度 | ||||||||||
| 环境温度 (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| 降容系数 (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *柜子内端子排周围的环境 | ||||||||||
传单
安装手册 / 说明表
目录
认证
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
cUL, QPQS7.E497276
English
CSA C22.2 No. 158
cUL, QPQS7.E497276
CSA C22.2 No. 158
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
English
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953



其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。