Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH37361.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

电缆至电缆, SS, 3/8" 钢绞线, 9.5 mm Conductor 1 OD, 3/8" 钢绞线, 9.5 mm Conductor 2 OD

目录编号: SSCSE
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
Type SS, Cable to Cable - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

其他产品详情
其他产品详情
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us