Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

接地母线

接地母线

在故障和瞬态条件下,必须实施规范的等电位连接,以在工作接地与设备之间建立等电位面。该等电位面可提供接近于零的电压差,并且有助于在这些事件发生期间对人员和设备实施保护。接地棒或等电位连接棒是目前正在使用的最受欢迎的等电位连接产品。接地棒可以提供方便的单点接地和连接位置。导体通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺被焊接到接地棒上,或使用接线片以机械方式固定导体。

nVent 可以定制设计和制造接地棒。此外,产品供应范围还包括符合 TIA/EIA® 607 要求和 BICSI® 建议的 TMGB 接地棒。我们的周边总线系统允许快速、轻松地进行晕圈式和其他周边接地方案的现场安装。

我们的计算和选择工具现已上线。请联系您的 nVent ERICO 代表或在线注册。

立即启动

Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 应用
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

子类别

电气母线

电气母线

详情
电信母线

电信母线

详情
周边母线

周边母线

详情
防盗母线

防盗母线

详情
接地端子板

接地端子板

详情
系统间端接棒

系统间端接棒

详情

产品 | 20 个结果691 商品)

PH22570.jpg image

接地母线

多个电气面板和设备的公共接地点。
PH39500.jpg image

电气接地母排

多个电气面板和设备的公共接地点。
PH22574.jpg image

电信接地母线

多个电气面板和设备的公共接地点。
PH35547.jpg image

防盗接地母线,法兰安装组件

防盗接地棒安装组件。
PH36319.jpg image

用于各角的周边接地母线

全空间母线安装,旨在适配 90 度或左右的角。
Electrical Earth Bar with Enclosure

Electrical Earth Bar with Enclosure

PH0844.jpg image

电信主接地母线

多个电气面板和设备的公共接地点。
PH34821.jpg image

防盗接地母线,极柱安装组件

防盗母线,安装到标准 Schedule 40 冰桥接线柱(3.5" 或 88.9mm 标称外径),并通过连接接线柱提供到达埋地式环的通道。
PH36320.jpg image

用于门口的周边接地母线

可在安装绕入口安装的周边接地母线系统时使用。
PH39499.jpg image

断开链接

接地棒断开链路。
PH36242.jpg image

用于墙壁的周边接地母线

这些特制周边母线连接器旨在装备房间或封闭区域。
PH35853.jpg image

电信接地母线拼接套件

拼接套件,用于将接地棒连接在一起。