Mango delantero, Ancho 7 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mango delantero, Ancho 7 mm
Mango delantero de perfil de aluminio delgado, 7 mm. El montaje del mango se hará desde la parte trasera.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga estática 10 kg/par
- El montaje de la manija se hará desde el lado trasero
Especificaciones
Anchura
7mm
Carga estática
10kg
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado
Familia de productos
EuropacPRO; MultipacPRO
Tipo de producto
Maneja
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.