Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Manijas

Manijas

Productos | 3 resultados (19 artículos )

front handle

Mango delantero de una sola pieza, ancho 12,2 mm

El mango se puede ensamblar a un subrack o panel frontal de 19".
front handle one piece width 7 mm

Mango delantero, Ancho 7 mm

Mango delantero de perfil de aluminio delgado, 7mm.
front handle one piece width 9 mm

Mango delantero, ancho 9 mm

Mango delantero de perfil de aluminio delgado, 9mm