Couvercle de protection étanche réglable, extension
Couvercle de protection étanche réglable, extension
L'extension du couvercle de protection étanche réglable nVent CADDY augmente la profondeur de travail des couvercles de protection étanches réglables nVent CADDY. Les entrepreneurs peuvent répondre aux codes avec facilité et créer une finition lisse affleurante au mur lors de l'installation d'appareils électriques. La combinaison des couvercles de protection étanches réglables et de l'extension pour une flexibilité maximale permet de travailler en toute confiance.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conçu pour être utilisé avec le couvercle de protection étanche réglable nVent CADDY (vendu séparément)
- L'extension de couvercle de protection s'installe facilement avec des vis pour augmenter la profondeur de travail des couvercles de protection étanches réglables à 57,15 mm
- Peut être installé pour créer des extensions après l'installation de cloisons sèches et de dalles
Spécifications
Finition
Prégalvanisé
Matériau
Acier
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.