nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 3/4" Tuyau, 25–26,9 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 3/4" Tuyau, 25–26,9 mm OD
Référence#: 4290075EG
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Contient un mécanisme de fermeture facile
- Les rondelles en plastique permettent d'éviter l'écrasement du tuyau en CPVC ou en plastique et d'assurer un ajustement flottant
- Les bords évasés et la zone de soudage spécialement conçue permettent de protéger la canalisation CPVC
- Idéal pour les installations où l’espace est réduit et où les services doivent être montés au plus proche de la surface de fixation
- Adapté au tuyau de gicleur en acier allant de 3/4" à 2" (20 à 50 DN)
- Élimine la nécessité d’un renfort parasismique lorsque les descentes sont inférieures à 150 mm (6 po) de la surface de fixation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.