Boulon en U Standard 150M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boulon en U Standard 150M
Détails
Ressources
Fonctions
- Support de tuyau pour applications générales de canalisation
- Est livré complet avec 4 écrous (2 installés à chaque extrémité)
- Conforme aux spécifications fédérales WW-H-171 (type 24) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 24) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
Finition
Électro-galvanisé
Matériau
Acier
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.