Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centres de données

Centres de données

Sous-catégories

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Détails
Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter

Détails

Produits | 528 résultats (2921 articles)

Cage Nut Package; DACCY; 10261; PM6CN250; 10262; P1032CN250; 15637; P1224CN250; 47459; P1224CN; 50149; PM6CN; 83280; P1032CN; 83300; PM5CN;

Paquet d´écrous cage

Les ensembles d’écrous-cages sont utilisés pour les angles de cadre à trous carrés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 20, acier
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 250, acier
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 20, acier
Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 250, acier
Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M5 qté 20, acier
Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 20, acier
Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 250, acier
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Cadres ouverts pour racks, 2 poteaux

Cadre ouvert conçus pour loger l’équipement DataCom / TeleCom et la structure de câblage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, gestion des câbles, 84x28x18, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 2 gestions des câbles, 84x35x18 noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium
Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, blanc, aluminium
ToolLessBlankingPnlUnits12 Product Photo

Panneaux d’obturation sans outil (encliquetable) pour racks de 19 po

Les panneaux d’obturation sans outil (enclitetables) pour les racks 19 po garantissent une circulation d’air adéquate pour l’équipement de rack.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Panneaux d'obturation sans outil (à enclenchement) pour racks 19" pour 1RU, noir
Panneaux d'obturation sans outil (à enclenchement) pour racks 19" pour 2RU, noir
RackChiller Coolant Distribution Unit CDU100

Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU100

Unité de distribution de réfrigérant (CDU) en rack RackChiller CD100 conçue pour répondre aux besoins de haute performance (HPC) dans un seul rack
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité de distribution réfrigérant RackChiller CDU100, 100 kW, non remplie, CGB25
Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU100, 100 kW, remplie, CGB25
PassiveNewFrontBack_co_sq.png

Armoire de serveur à refroidissement passif PC ProLine FloTek

Les armoires PC Proline Flotek sont utilisées pour héberger l’équipement de serveur et conçus pour promouvoir un flux d’air passif.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier, sans côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000x600x1100 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000 x 600 x 1100 mm, noir, acier, sans côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000x600x1200 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000 x 600 x 1200 mm, noir, acier, sans côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000x600x900 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000 x 600 x 900 mm, noir, acier, sans côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2100x600x1000 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2100x600x1100 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2100x600x1200 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2100x600x900 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2400x600x1000 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2400x600x1100 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2400x600x1200 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2400x600x900 mm, noir, acier, avec côtés
Armoire server PC ProLine FloTek, 2000x600x1000 mm, noir, acier, avec côtés
PH2880.jpg image

Répartiteur quadripolaire compact TD, 160 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadrip. 160 A, Alim. 1 connexion, Distri. 11 connexions, prof 50 mm
Répartiteur quadrip 160 A, Alim. 1 connexion, Distri. 11 connexions, prof 70 mm
PH4375.jpg image

Répartiteur quadripolaire TRC, 400 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 400 A
PH22072.jpg image

Accessoire de fixation de bornes SBLEC

Accessoire de fixation pour bloc de jonction
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accessoire de fixation pour borne de puissance
PH31568.jpg image

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-800

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse- tunnel, 800 A
PH31569.jpg image

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-800

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 800 A
PH38980.jpg image

Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced sans halogène

Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Tresse de puissance isolée, rond, IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 138 mm x 123 mm
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 87,5 mm x 113 mm