Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centres de données

Centres de données

Sous-catégories

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Détails
Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter

Détails

Produits | 528 résultats (2921 articles)

Aisle Containment Doors Image

Système de rétention Express ProLine, portes étanches

Les portes scellées Express sont conçues pour des allées de 1 200 mm (48 po) de largeur. Elles sont également pratiques pour les grandes allées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 78x34x4, noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 83x34x4, noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x34x12.5 noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x46x12.5 noir acier
RackChiller Rack Manifold

Collecteurs de rack RackChiller

Les collecteurs de rack RackChiller sont une solution de refroidissement liquide configurable qui augmente le temps de fonctionnement et améliore l'utilisation de l'énergie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collecteur de rack RackChiller, noir de jais, acier inoxydable, QD
Collecteur de rack RackChiller, noir de jais, acier inoxydable, fouet de tuyau
Varistar 19inch mounting

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door

Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif
RackChiller RDHX PRO, Rear Door Cooler Chilled Water

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite

Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged, 47U, 800W
RackPower PDU Mounting Bracket Image

Supports de montage PDU

Les supports de montage PDU permettent d’installer les PDU sur le châssis de l'armoire ou sur les cornières de cadre en utilisant plusieurs configurations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de montage PDU, 3.48 x 5.67 x 2.38, noir, acier
Support de montage PDU, 3.48 x 5.67 x 0.97, noir, acier
Guardian Management Gateway

Guardian| Management Gateway - Passerelle de communication

Plateforme de surveillance environnementale qui détecte, suit, stocke et alerte sur les paramètres de santé et de sécurité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Guardian Management Gateway -Passerelle de communication
Guardian Management Gateway AC -Passerelle de communication AC
door cover masks

Bandeau de compensation de hauteur de l'allée

Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H165, RAL 7021
Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H80, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour baies 52 U avec pieds réglables, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour rack 52 U avec socle de 100 mm, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour rack 47 U avec socle de 200 mm, RAL 7021
fixing materials kit cage nut m4 m5

Kit d'écrous baie

Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit écrou cage, M4, 50 pièces
Kit écrou cage, M4, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 100 pièces
Kit écrou cage, M5, 50 pièces
Kit écrou cage, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 50 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
door contact switch

Contacteur de porte sans câble

Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte sans câble
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

ProTek à double charnières, UL et NEMA type 4, 4X ou 12

Les boîtiers à double charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 4X, 12 24x24x24, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x36.02, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, type 4 12, 24,09 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x36.02, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, type 4 12, 48,54 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4 , 12 24x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 36x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 49x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
control unit rear door chiller

RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive

Ajoute la fonctionnalité de contrôle du flux de réfrigérant au RackChiller Rear Door Passive.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité de régulation RackChiller Rear Door,Passive
N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats

Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Top Feed
Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Bottom Feed