Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
Les boîtiers ProTek à double charnières sont un excellent choix, prêt pour le montage de racks 19 pouces, d’appareils installés sur panneau ou autres équipements électroniques. Ils sont conçus pour fournir un accès à l’avant et à l’arrière à l’équipement monté en rack de 19 po. Ils offrent une protection contre l’eau, la pollution, les agents corrosifs et autres contaminants. ProTek est un excellent choix pour les applications où l’espace est important et la seule option reste le montage mural. ProTek est disponible dans une large gamme de dimensions, de matériaux et de configurations pour répondre à de nombreuses applications difficiles.
Normes industrielles
Porte pleine, acier inoxydable : Type 4, 4X et 12
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E619967
Solid Door: Type 4 and 12
Window Door: Type 12
Solid Door, Stainless Steel: Type 4, 4X and 12
IEC 60529, IP66 ou IP55, IK 10
IEC 60529, IP66 or IP55, IK 10
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Accès avant et arrière à l’équipement de rack de 19 pouces fourni par la conception en trois parties : une porte, une section centrale et une section murale
- La porte pleine fournit une protection physique et visuelle complète
- La porte à fenêtre, en verre de sécurité résistant aux rayures, offre une vision de l’équipement interne tout en maintenant sa protection
- Toutes les joints sont entièrement soudés et lisses
- La porte, la section centrale et la section murale sont fournis avec des tiges de mise à la terre pour faciliter une liaison et une mise à la terre conforme du boîtier
- Un joint d’étanchéité, en mousse, sans soudure de qualité supérieure offre une protection contre les contaminants
- La poignée à ailettes de verrouillage à clé est inclus dans le boîtier en acier peint, fournissant un contrôle d’accès; deux clés sont comprises avec chaque boîtier
- Le boîtier en acier inoxydable est fourni avec un verrou à fente quart de tour
- Un ensemble de cornières de cadre 10-32 plaqués et taraudés avec mise à la terre automatique, selon les normes d’espacement universelles EIA, qui peuvent être ajustés d’avant en arrière. L’ensemble est fourni avec chaque section centrale du boîtier ; des cornières de cadre taraudées ou à trou carré supplémentaires peuvent être ajoutées au boîtier pour un montage supplémentaire
- Sur les armoires de 28 po (700 mm) de large, une gestion de câbles verticale de 4 pouces avec des fiches en composites est fournie sur le côté charnière de l’armoire
- Les goujons de panneaux soudés à section murale qui s’adaptent aux panneaux standard (acier et bois disponibles) peuvent être commandés séparément.
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.