Centres de données
Produits | 528 résultats (2921 articles)

PDU| Bâti de prises, SCHUKO
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, SCHUKO, 3 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 4 prises, 10"
Bâti de prises, SCHUKO, 9 prises, 19"
Bâti de prises, SCHUKO, 12 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 15 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 19 prises
Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 12 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 15 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 19 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec parasurtenseur
Bâti de prises SCHUKO, 9 prises, avec parasurtenseur
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités
Bâti de prises SCHUKO, 7 prises, 19", avec filtre d'antiparasitage secteur
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et les surintensités
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec parasurtenseur et filtre d'antiparasitage secteur

Varistar CP| Kit de sécurisation du toit
Le dispositif de sécurisation du toit se monte facilement, sans perçage et permet de retirer le toit de l’intérieur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Dispositif de maintien du toit Varistar CP

Verrou à ailettes de cadenassage, acier inoxydable
Le verrou à ailettes cadenassable permet de verrouiller un boîtier, assurant un indice UL supérieur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon à ailettes de cadenassage, 1,97 x 1,30 x 1,00, brossé, SS316

Dispositif de sécurisation interne de flanc
Le dispositif de sécurisation des flancs se monte facilement, sans perçage et permet de retirer les flancs seulement de l’intérieur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar CP | Dispositif de sécurisation de flanc

Varistar CP| Kit de sécurisation du panneau arrière
Le dispositif de sécurisation du panneau arrière se monte facilement, sans perçage et permet de retirer le panneau seulement de l’intérieur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Dispositif de maintien de la face arrière pour Varistar CP

Système de rétention ProLine Plénum de retour d’allée chaude
Le retour de plénum d’air chaud conduit l’air chaud de l’équipement de serveur au plénum de plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Plénum de retour d’allée chaude, allée 48 po, 20 x 1266 x 73, aluminium, noir
Plénum de retour d’allée chaude, allée 48 po, 1567x1307x89, polycarbonate, noir
Plénum de retour d’allée chaude, 1200 mm, 1480 x 1200 x 75, polycarbonate, noir
Plénum de retour d’allée chaude, 600 mm, 1480 x 600 x 75, polycarbonate, noir
Plénum de retour d’allée chaude, 700 mm, 1480 x 700 x 75, polycarbonate, noir
Plénum de retour d’allée chaude, 800 mm, 1480 x 800 x 75, polycarbonate, noir

Kit de support PDU
Le kit de support PDU offre un support pour les unités de distribution de l’énergie dans un rack.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support PDU, noir, acier

Cordon secteur
Le câblage secteur SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des fixation modulaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, 2.5 m, gris
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, 2.5 m, Gris
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14 vers C13, 1 m, noir
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir

PDU| Bâti de prises, SCHUKO, triphasé
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises SCHUKO, triphasé, 9 prises

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 1000P, RAL 7035
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 500P, RAL 7021
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 600P, RAL 7021
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 700P, RAL 7021
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 800P, RAL 7021
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 1000P, RAL 7021
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 500P, RAL 7035
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 600P, RAL 7035
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L700P, RAL 7035
Varistar CP | Étagère 19", fixe, 75 kg, 600L 800P, RAL 7035

Ruban d’étanchéité Acrycell pour système de rétention ProLine
Le ruban scelle les ouvertures dans un centre de données, y compris le périmètre de la salle, les espaces situés sous le coffret, entre les racks et autour des unités CRAC.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ruban d’étanchéité pour système de rétention ProLine, 32,80 long, noir, mousse
Ruban d’étanchéité pour système de rétention ProLine, 18,40 long, noir, mousse
Ruban d’étanchéité pour système de rétention ProLine, 8,50 long, noir, mousse

PDU| Bâti de prises, SCHUKO, Raccordement Wieland®
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", blanc
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", noir
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", rouge
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités