Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centres de données

Centres de données

Sous-catégories

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Détails
Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter

Détails

Produits | 528 résultats (2921 articles)

varistar colocation

Varistar CP| Poignée à codage numérique

Poignée à levier avec clé de secours et verrouillage par codage numérique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Poignée à levier Varistar CP avec serrure à code, clé 1333
Splock7c Product Photo

Inserts de serrure DIN ProLine (pour poignée à profil DIN uniquement)

L’insert de verrouillage DIN ProLine offre une sécurité de verrouillage à clé pour la poignée pivotante encastrée avec une provision DIN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Inserts de verrouillage DIN ProLine (poignée profilée DIN uniquement), DataCom
PROTEKIIQTurnLockWingKnob Product Photo

Bouton verrou avec serrure à tourniquet

Le verrou à ailettes quart de tour à clé peut verrouiller plusieurs armoires murales.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon à ailettes quart de tour avec verrouillage à clé, noir, acier
ERA196S_RackAng_ComlineOSP; ERA196S; RACK ANGLE; ComlineOSP; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Cornières à montage mural ComLine OSP

Les cornières à montage mural ComLine OSP sont utilisées pour monter l’équipement pour rack 19 po à l’intérieur de l'armoire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cornières à montage mural ComLine 25U, s'adapte 1200x700mm, Plaqué, Acier
PMURB50_50mmFrameReducingBrkts; PMURB50; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Supports de réduction de cadres ou profilé de montage

Les supports de réduction de châssis se montent sur des châssis ProLine ou des profilés de montage de 600 mm de largeur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Supports de réduction de cadre ou profilés de montage, 100 mm, noir, acier
Supports de réduction de cadre ou profilés de montage, 50 mm, noir, acier
07CMYK Product Photo

Support de montage au sol de châssis ProLine

Le support de montage au sol pour cadre ProLine offre une méthode structurelle de boulonnage d’un cadre ProLine au sol.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de montage au sol de châssis ProLine, gris clair, acier
GridStrapsGroup Product Photo

Profilé de montage ProLine

Le profilé de montage ProLine permet de positionner les cornières et autres accessoires à n’importe quelle profondeur dans l'armoire
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Canal de montage, s’adapte à 1000mm, noir, acier
Canal de montage, s’adapte à 1100mm, noir, acier
Canal de montage, s’adapte à 1200mm, noir, acier
Canal de montage, s’adapte à 800mm, noir, acier
Canal de montage, s’adapte à 900mm, noir, acier
Profilé de montage, M6, acier plaqué
GridStraps Product Photo

Rails de montage

Les sangles grillagées ont des trous rectangulaires conçus pour permettre l’utilisation d’écrous-cages ou d’écrous-cages pour montage frontal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sangles grillagées pour châssis ProLine, 3 rangées, 1200 mm, galvanisées, acier
ProLine S1 Alternate Tumbler Locking Handle

Poignée de verrouillage ProLine S1 à barrillet alternatif

La poignée de verrouillage ProLine S1 assure la sécurité de l’armoire grâce à un autre barillet.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Poignée de verrouillage 333 clé 1 point, 6,38 x 1,32 x 1,12, noir, polymide
Poignée de verrouillage 333 clé 3 points, 6,38 x 1,32 x 1,16, noir, polymide
heater

Rail DIN pour chauffage

Rail support pour chauffage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour montants 19"
ac mains switch over

Varistar LHX 20| Commutateur secteur AC

Commutateur de transfert automatique avec une entrée et deux sorties.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar CP | Commutateur secteur AC pour LHX 20
PDU Mounting Bracket

PDU| Équerres de montage

Kits de montage pour les PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de montage dePDU
Support de montagePDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
Support de montage dePDU pour montage vertical