Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centres de données

Centres de données

Sous-catégories

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Détails
Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter

Détails

Produits | 528 résultats (2921 articles)

19 front panels

Faces avant 19" avec perforations pour poignées

Faces avant avec trous pour poignées pour facilité la mobilisation
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 4 mm, Al, anodisé
19 front panel

Face avant de 19"

Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé
19inch front panel plastic

Face avant de 19", Plastique

Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché datacom
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 9005, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", matière plastique, 1 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 2 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
19" Front Panels, filler panels, plug in units

Face avant de 19", Perforée

Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19inch front panel for cable eyes

Face avant 19" pour anneaux guide-câbles

Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7035
Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7021
19 front panel

Face avant passe-câbles 19"

Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19 cable entry

Passe-câbles 19"

Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19inch cable tray 2 u

Étagère d'équipement de 19"

Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère d'équipement 19", RAL 7035, 2 U
Étagère d'équipement 19", RAL 7021, 2 U
19 equipment shelf

Étagère d'équipement de 19", 1 U

Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère 19", 1 U, AlZn
Étagère 19", 1 U, RAL 7021
Étagère 19", 1 U, RAL 7035
19 equipment shelf

Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur

Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7035
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7035
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7035
19 drawer

Tiroir de 19"

Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs, des surfaces d’écriture pour faciliter les opérations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
Tiroir 19", 3 U, RAL 7021
cage nut

Kit de fixation 19" M6

Les kits de montage permettent d’assembler des composants 19" dans une baie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 8 pièces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 4Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 32Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 50Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 100Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 4Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 50Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 32Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 100Pieces
Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 50 pièces
Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 100 pièces
Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 4 pièces
Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 32 pièces