Centres de données
Produits | 528 résultats (2921 articles)

Répartiteur quadripolaire TR, 250 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 250 A

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 30 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 40 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 50 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 60 mm

Borne cosse-cosse SBLL-500
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-cosse, 500 A

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse- tunnel, 350 A

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 350 A

Bloc de jonction
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion électrique entre l’armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 250 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, IEC 800 A, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-3 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-4 câbles, 1600 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 630 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 630 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 170 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 180 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 250 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 230 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, 2 câbles-2 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 630 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 630 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 100 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 100 A IEC, aluminium

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 100 mm x 169 mm
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC
La plaque de maintien HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est une pièce rigide en cuivre étamé utilisée pour assurer un bon contact électrique et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plaque de maintien HCBC, 100 mm x 41 mm
FleXbus Plaque de maintien HCBC, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée
La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 2 Plate et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 960, 1280, 1810 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB
La brique nVent ERIFLEX FleXbus FBB (EN ou UL) est un produit élastique en forme de bloc, composée de polyuréthane et d'additifs intumescents de protection contre le feu. Elle est utilisée pour remplir de grandes zones vides et peut être facilement découpé pour s'adapter à n'importe quelle taille ou disposition.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Brique intumescente FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Auto-extinguible
FleXbus Brique intumescente FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet
Le coupe-conducteurs à cliquet nVent ERIFLEX FleXbus est utilisé pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Grâce à ses lames trempées et rectifiées avec précision, il crée une coupe nette et lisse sans provoquer d'écrasement ou de déformation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase
Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 2 conducteurs par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 2000 à 3150kVA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase