Ventilateur axial compact 10", cordon d'alimentation 115VAC 560CFM, Noir Acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ventilateur axial compact 10", cordon d'alimentation 115VAC 560CFM, Noir Acier
Référence#: A10AXFNPG
Les ventilateurs de refroidissement Compact sont idéals pour les applications où l’espace de l’armoire est limité et où un refroidissement fiable et silencieux est nécessaire. Conçu pour 50 000 heures de fonctionnement continu sans lubrification ou entretien.
Normes industrielles
Composant reconnu UL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- La température de service maximale est 158 F (70 C)
- Le ventilateur de 4 po a une protection thermique et utilise des paliers à billes lubrifiés en permanence
- Les ventilateurs de 6 et 10 po sont construits avec des paliers à billes et des moteurs à condensateur auxiliaire
- Les moteurs à condensateur auxiliaire ont une protection thermique pour éviter des défaillances anticipées
- Hélices équilibrées dynamiquement et moulées à partir de matériau en polycarbonate
- Une protection manuelle est fournie (des protections supplémentaires sont disponibles)
- Le matériel de montage est fourni
- Les ventilateurs 240 et 560 CFM sont construits avec des paliers à billes et des moteurs à condensateur auxiliaire
- Les ventilateurs ont des fils conducteurs avec des extrémités dénudées 1/2 po (12 mm) ou un cordon de 6 pieds (1,8 m) avec une fiche polarisée pour les connexions d’alimentation
- Le support de ventilateur et les protections manuelles supplémentaires doivent être achetés séparément
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.