Kit de roulettes pour coffrets réseau, acier plaqué
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de roulettes pour coffrets réseau, acier plaqué
Référence#: DLCASTERS
Le kit de roues pour boîtiers de réseau permet de les déplacer plus facilement Il se monte sur les trous prépercés dans la basedu boîtier s'encastre une fois installé. Il est fourni par ensembles de quatre et présente une charge de base de 350 lb (159 kg) par roulette.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le kit de roulettes pour boîtiers de réseau permet de déplacer facilement ces boîtiers
- Il se monte sur les trous prépercés dans la base du boîtier et s'encastr une fois installé
- Il est fourni par ensembles de quatre et présente une charge de base de 350 lb (159 kg) par roulette
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.