Armoires IDF et de mise en réseau
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Hauteur
- Hauteur
- Largeur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Indice de protection
- Famille de produits
Filtre appliqué: 1
Produits | 16 résultats (97 articles)

Armoires ProLine V/D et serveur, type 12
Les armoires voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs dans des environnements humides/chauds.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x800, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 600x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 600x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Gris
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28, type 12, 2000x600x1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52, type 12. 2000x600x1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28 type 12, 2000x600x1000mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52 type 12, 2000x600x1000mm, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x953mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x953mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x753mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x753mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x800mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x800mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x800, Noir
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28, type 12, 2000x700x800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52, type 12, 2000x700x800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28 type 12, 2000 x 700 x 800mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52 type 12, 2000 x 700 x 800mm, gris, acier

Coffret à double accès, autoportante, anti-sismique, type 4
Les armoires à double accès sont des armoires de réseau/com utilisés dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 72x24x36 gris clair, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, CA, type 12, 72x24x36, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 72x36x46 gris clair, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, CA, type 12, 72x36x46, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 90x24x36 gris clair, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 90x36x46 gris clair, acier

Coffret à double accès, autoportant, anti-sismique, type 3R, 4, 4X, 12
Les armoires à double accès autoportantes anti-sismiques sont des armoires de réseaux/com utilisés dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret anti-sismique, autoportant, type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 24 x 36, SS304
Coffret anti-sismique, autoportant, AC type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 24 x 36, SS304
Coffret anti-sismique, autoportant, type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 36 x 46, SS304
Coffret anti-sismique, autoportant, AC type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 36 x 46, SS304
Coffret à 2 accès, anti-sismique, autoportant, 3R, 4, 4X, 12, 90x24x36 inox 304
Coffret à 2 accès, anti-sismique, autoportant, 3R, 4, 4X, 12, 90x36x46 inox 304

Armoires ProLine voix/données et serveur avec ventilateur, type 1
Les armoires à voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre, s'adapte 2000x800 Gris
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000 noir
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000, gris
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Gris
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x800 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 600x1000mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 700x800mm, Noir
Armoires Server et V/D ProLine, type 1, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine avec ventilateur, type 1 2000x700x800, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs, fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Gris
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Gris

Ensembles de montage ProLine
Les ensembles de fixation ProLine sont utilisés pour fixer les composants au système de grille.

Support d’anneau en forme de D avant-arrière ProLine
Le support d’anneau en forme de D avant-arrière gère l’acheminement des câbles entre l’avant et l’arrière d’une armoire
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1000mm profondeur, noir
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1100mm profondeur, noir
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1200mm profondeur, noir
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 800mm profondeur, noir
Support d’anneau en D avant-arrière ProLine, s’adapte 900mm profondeur, acier


Kits de plaques de montage sismique
Les kits de plaque de montage anti-sismique sont installés à la base de l’armoire pour la renforcer en cas d’activité sismique.

Kits de montage pour panneaux anti-sismiques
Les kits de montage de panneau anti-sismique sont utilisés pour monter des panneaux résistant aux séismes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kits de montage pour panneaux anti-sismiques, 60 pouces, acier blanc
Kits de montage pour panneaux anti-sismiques, 72 pouces, acier blanc
Kits de montage pour panneaux anti-sismiques, 90 pouces, acier blanc

Verrouillage de couvercle latéral
Le verrou du couvercle latéral s’insère dans un trou pré-perforé pour protéger un côté solide DataCom contre toute entrée non autorisée.

Kit pour panneau de racks anti-sismiques
Les panneaux de racks anti-sismiques permettent de convertir une armoire autoportante standard en armoire autoportante anti-sismique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, s'adapte 72x36, Gris clair, Acier
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, Cable Managers, s'adapte 72x36, Acier
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, s'adapte 90x36, Gris clair, Acier
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, Cable Managers, s'adapte 90x36, Acier