Double charnière AccessPlus, type 1 fenêtre, 36 x 24 x 25, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Double charnière AccessPlus, type 1 fenêtre, 36 x 24 x 25, noir, acier
Référence#: EWMW362425
Les boîtiers AccessPlus fournissent sécurité et accès aux équipements, climatisation, incluant le matériel de réseau et d’autres équipements montés en rack de 19 pouces. Le boîtier comprend trois composants : une porte avant, une section centrale et une section murale
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
NEMA/EEMAC type 1
NEMA/EEMAC Type 1
EIC 60529 IP20
Per BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7,
Telecommunication Enclosures (TE)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- À double charnière conçue pour accéder facilement à l’équipement ; la section centrale fournit un montage pour rack de 19 po, selon l’espacement universel EIA, et est accessible par la porte avant ou en retirant la section centrale de la section murale pour accéder à l’équipement par l’arrière
- La porte avant est soit pleine en acier soit avec fenêtre en verre de sécurité teinté, pour une meilleure résistance aux rayures
- La section centrale peut être facilement retirée de la section arrière et être installée sans outil par une seule personne
- Cornières en acier plaqué, entièrement réglables et avec mise à la terre automatique dans la section centrale
- La section murale permet l'entrée et la gestion des câbles avec des débouchures ou des plaques passe-câbles
- Le modèle de plaque passe-câbles permet de rénover facilement et rapidemment l'installation. Il permet également d’utiliser des câbles pré-terminés ou des panneaux pré-câblés sans refaire les terminaisons ou tester les câbles
- Verrous de la section centrale à à la section murale sont à verrouillage automatique à deux endroits
- Accès avant à tous les verrous (aucun verrout latéral exposé); le boîtier peut être solidement installé dans des coins
- Les côtés ventilés assurent une ventilation transversale pour améliorer la dissipation de chaleur.
- Gestion verticale de câbles incluse avec les modèles de 28 po de largeur
- Un ensemble de cornières 10-32 plaquées et taraudées avec mise à la terre automatique, selon les normes d’espacement universelles EIA, peuvant être ajustées d’avant en arrière. L’ensemble est fourni avec chaque section centrale du coffret ; des cornières taraudées ou à trous carrés additionnelles peuvent être ajoutées au boîtier pour un montage supplémentaire
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.