Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackPower PDU RP100 Horiz 1U 110V/20A, 10x NEMA 5-20R L5-20P fiche, Noir, Acier
Les unités intelligentes de distribution d’énergie RackPower permettent de contrôler l’alimentation des armoires, des racks à cadres ouverts et des armoires murales. Concevez votre solution d’alimentation via diverses options de configuration. Les unités sont disponibles dans des capacités de montage horizontal en rack de 19-po ou vertical et une large gamme de fonctionnalités.
Si la gamme d’éléments préconfigurés ne répond pas à vos besoins, tous les PDU peuvent être configurés selon vos spécifications dans le cadre d’une commande personnalisée. Contactez le service client pour passer une commande.
Pour personnaliser la configuration d’un PDU, rendez-vous sur https://configurator.schroff.biz/PDU_Webapp/
Normes industrielles
Test conforme au fichier UL E309439 UL 60950-1 Équipement informatique
Test to cUL File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Information Technology Equipment
Équipement technologique
FCC
CE
RoHS
REACH
Fonctions
- Unique ou multi-phase
- Tensions d’entrée Amérique du Nord 110/120 V c.a. ou 208 V c.a, 230 Vc.a Europe et Asie ou 400 V c.a.
- Prises et réceptacles globaux conformes à la norme NEMA et CEI
- 5 Types de configuration : RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
- Communications et surveillance externes – connexions LAN protégées et sécurisées
- Surveillance locale et à distance de l’alimentation des prises et des circuits uniques montrant les données pour le courant (AMP), la tension (Volt), la puissance (kW), la consommation d’énergie (kWh) et le facteur de puissance de l’ensemble du PDU avec une précision de mesure de +/-1 %.
- Commutateur marche/arrêt d’alimentation à distance
- Contrôleur intelligent (compteur RP) et module DC remplaçables sur site, remplaçables en ligne
- 19po. Montage en rack (offre 1 et 2 RU)
- Montage polyvalent vertical/rack et armoire
- Protection contre les surtensions
- Entrée d’alimentation double pour PDU RackPower monophasés
- Capteur de températures ou de températures & humidités
- Cordon d’alimentation en faisceau – différentes longueurs, couleurs et fiches
- Divers styles de cordons et de fiches disponibles ; également disponibles en LSZH (à faible dégagement de fumée, sans halogène).
- Matériel de montage inclus
Spécifications
Attributs du produit
Document avec schéma
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.