PDU Accessoires
Produits | 22 résultats (44 articles)

RackPower| Capteur pour poignée électronique
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au Enlogic pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

RackPower| Poignée électronique
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au Enlogic pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

RackPower| Câble à contact sec
Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les Enlogic. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.

Faisceau de câbles pour RackPower eHandle
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au Enlogic pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W
Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage, empêche tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.

Serial Communication Cable

Supports de montage PDU
Les supports de montage PDU permettent d’installer les PDU sur le châssis de l'armoire ou sur les cornières de cadre en utilisant plusieurs configurations.

RackPower Capteur de température simple
Sonde de température simple pour Enlogic avec câble de 2 m. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.

RackPower| Hub d'entrée des capteurs
Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs Enlogic.

RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité
3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour Enlogic, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Sonde de température et d'humidité pour Enlogic avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.

Support multiprises universel
Le support multiprises universel s’adapte dans le coin de tous les châssis ProLine et facilite le montage d’une variété de barres d'alimentation.