Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Distribution d'alimentation

Distribution d'alimentation
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Sorties commutées
  • Tension nominale
  • Unités de rack
  • Type de mesure
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

PDU Intelligente

PDU Intelligente

Détails
PDU de Base

PDU de Base

Détails
PDU Accessoires

PDU Accessoires

Détails
Commutateur de transfert automatique

Commutateur de transfert automatique

Détails

Produits | 44 résultats (244 articles)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN6325-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN5402-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN5325-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN1403-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN1326-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN2326-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN6883

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

EN5952

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN5 Series

EN2951

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

EN1311

Enlogic Input Metered PDU EN1 Series