Data Centers
Prodotti | 325 risultati (2571 items)

Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite
Gli armadi sono dotati di pannelli posteriori ben avvitati al telaio per avere il massimo contatto con la guarnizione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio, 24 U, 1200H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 24 U, 1200H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 29 U, 1400H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 29 U, 1400H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 33 U, 1600H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 33 U, 1600H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 38 U, 1800H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL, acciaio, 42 U, 2000H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 42 U, 2000H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 47 U, 2200H 600W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, acciaio smaltato, 47 U, 2200H 800W, IP55, EMC
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800 W
Pannello posteriore Varistar CP, fissaggio a vite, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600 W

Blocco di distribuzione bipolare BD, 80/100 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distribut. potenza bipolare, 80/100 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. potenza bipolare, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 13 conness. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 80/100 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza quadripol, 80/100 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. di potenza quadripol, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 13 connes lato carico
Distr. di potenza quadripol, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 9 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 250 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 250 A

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 40 mm
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 60 mm
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 30 mm
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 50 mm

Terminale di alimentazione Lug-to-Lug SBLL-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 500 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-350
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 350 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-350
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 350 A

Blocco alimentazione
Dispositivo di uscita/ingresso primario per la connessione elettrica tra quadro elettrico primario e secondario o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza, cavo a cavo, 170 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 180 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 250 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 230 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/2 cavi, 1.000 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 500 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 500 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 630 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 630 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 100 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 100 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 630 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 630 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 1.000 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 250 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 800 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, 3 cavi/Flexibar, 1.000 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, 4 cavi/Flexibar, 1.600 A IEC, alluminio

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent su bordo 3 poli
Il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX su Edge 3 Pole è progettato per supportare i conduttori FleXbus nVent ERIFLEX. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti di costa trifase, 100 mm x 169 mm
FleXbus Kit supporti di costa trifase, 87,5 mm x 119 mm

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC
La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC è una parte rigida in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. Consente all'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus di sovrapporsi sul palmo di connessione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Piastra, 100 mm x 41 mm
FleXbus Piastra, 50 mm x 32 mm

Prolunga FleXbus tipo 2 nVent ERIFLEX piatta e semplice
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 piano e piatto è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga),
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga),
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga), 640 mm²