Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Armadio elettronico con raffreddamento integrato nel rack

Armadio elettronico con raffreddamento integrato nel rack

SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ACQUA CON prestazioni di raffreddamento da 5 o 10 kW

Per applicazioni che richiedono un armadio completamente chiuso, nVent SCHROFF offre una soluzione di raffreddamento conveniente con il nuovo scambiatore di calore aria/acqua LHX da 5 kW e 10 kW, inclusa l'unità di controllo. Lo sviluppo in tandem dello scambiatore di calore aria/acqua con un'unità di controllo su misura per la piattaforma armadio Varistar CP garantisce prestazioni ottimali.

L'armadio per elettronica Varistar CP LHX+ è perfetto per le applicazioni se:

La richiesta di test di precisione è in aumento grazie a: ​

  • La maggiore complessità degli oggetti testati

  • Gestione della tecnologia multi-sensore

La configurazione decentralizzata è obbligatoria:

  • Per posizionare l'apparecchiatura più vicino alle misurazioni

  • Per applicazioni di edge computing

N00204_VaristarCPLHXPlus_10630-051-Door open.tif
Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Vantaggi chiave:

LHX Cabinet Benefits Icons

Armadio modulare salvaspazio

Disponibile a partire da un ingombro di 600 mm L x 800 mm P per armadio. Inclusi EMC e protezione fino a IP55.

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Prestazioni di raffreddamento scalabili

Adozione da 5 kW a 10 kW durante le operazioni, mentre l'infrastruttura all'interno dell'armadio rimane invariata.

LHX Precision Benefit Icon

Controllo di precisione

Controller con precisione di regolazione della temperatura di +/- 0,1 °C.

LHX Remote Control Benefit Icon

Maggiore produttività, maggiore sicurezza

Controllo dello scambiatore di calore direttamente nell'armadio o tramite controllo dell'accesso remoto

Offerta completa di soluzioni

Armadio EMC da 48,26 cm, con scambiatore di calore aria/acqua in rack nella sezione inferiore, sensori multipli e unità di controllo nella sezione superiore, per un controllo preciso della temperatura e l'accesso remoto.

  • Configurazioni standard disponibili in stock
  • Modifica le dimensioni dei rack, gli accessori e il branding in base alle tue esigenze individuali
  • Scambiatore di calore aria/acqua disponibile come pezzo retrofit
  • Include accesso remoto per uno o più rack
Esplora i prodotti

Armadio per componenti elettronici Varistar CP

Modificate il rack in base alle vostre esigenze

Con la piattaforma modulare Varistar CP per armadi elettronici, è possibile scegliere tra 100 dimensioni dell'armadio, una varietà di componenti pronti all'uso, conformità EMC e protezione IP 55.

L'armadio può essere collocato in un luogo decentralizzato e in un ambiente polveroso e non mantenuto (ad esempio un tunnel). Grazie alle dimensioni di soli 600 mm L x 800 mm P, offre un ingombro ridotto.

  • Dimensioni armadio 600 mm L x 800 mm P o 600 mm L x 1000 mm P​

  • La maniglia a leva si blocca con un profilo a 333 semi-cilindri

  • Canalina per cavi efficace senza effetto negativo su funzioni IP o EMC elevate

Esplora i prodotti

Scambiatori di calore aria-acqua

Migliora le prestazioni di raffreddamento

La capacità di raffreddamento può essere aumentata durante il funzionamento senza adattare l'infrastruttura all'interno dell'armadio. Una ventola singola con capacità di raffreddamento di 5 kW può essere sostituita con un'unità a doppia ventola con capacità di raffreddamento di 10 kW.

È possibile aggiornare facilmente le prestazioni di raffreddamento, riducendo al minimo il lavoro di installazione richiesto. Inoltre riduce OPEX poiché è possibile aumentare il livello tramite hot swap.

Caratteristiche chiave:

  • Facile da montare e aggiornare
  • Raffreddamento fronte/retro
  • Scambiatore di calore da 48,26 cm installato nella sezione di armadio inferiore
  • Prestazioni di raffreddamento scalabili
    • Unità a doppia ventola per prestazioni di raffreddamento da 10 kW
    • Unità ventola singola per prestazioni di raffreddamento da 5 kW
  • Separazione netta tra aria calda e fredda in uscita (nessun ricircolo)
  • Il raffreddamento avviene in prossimità delle apparecchiature; regolazione rapida del flusso di acqua e aria (nessun sotto-raffreddamento)
  • Alimentazione con ampia gamma
    • 240 V come standard
    • 115 V su richiesta
Esplora i prodotti
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • Le ventole possono essere sostituite senza dover sostituire lo scambiatore termico
  • Volume del flusso d'aria di ~ 1000/1800 m³/h​
  • Temperatura del flusso d'acqua da 6 °C a 25 °C​
  • Temperatura ambiente da 5 °C a 50 °C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • La temperatura può essere regolata manualmente con il telecomando sullo sportello
  • La temperatura può essere regolata in remoto tramite un sistema di gestione centrale collegato tramite Ethernet/Modbus/Web Server​/SNMP
  • Lo scambiatore di calore si spegne quando lo sportello è aperto

Monitoraggio

Monitoraggio tramite accesso remoto

Il controllo della temperatura ad alta precisione del modello LHX+ è realizzato tramite un'unità di controllo altrettanto modulare con l'opzione di monitoraggio remoto e controllo remoto. La temperatura può essere controllata tramite un terminale montato sullo sportello con un display e una tastiera, nonché in remoto tramite accesso Ethernet e interfaccia Web.

Indipendentemente dal fatto che siano necessarie regolazioni minime o importanti dei controller, non è necessario aprire l'armadio dei componenti elettronici.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Controller

  • Unità di controllo separata e compatta da 48,26 cm

  • Senza fili allentati nella sezione superiore dell'armadio

  • Le connessioni dei sensori plug & play sono chiaramente contrassegnate.

  • Pulire la gestione dei cavi sul telaio

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensori​

  • Precisione di regolazione della temperatura di +/- 0,1 °C​

  • Sensore di pressione differenziale per il controllo della velocità della ventola come standard​

  • Monitoraggio opzionale del flusso del liquido di raffreddamento e della temperatura

LHX+ Remote Access Control

Accesso

  • Terminale con display e tastiera sullo sportello anteriore per il controllo senza aprire lo sportello

  • Accesso Ethernet per il controllo dell'accesso remoto (SNMP, Modbus, TCP, interfaccia Web)​

  • Sincronizzazione e server Web per la configurazione di rete

Informazioni per l'ordine

Soluzione completa (armadio, raffreddamento, controller)

Esplora i prodotti:

  • Armadio Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 800 mm (AxLxP), IP55. Numero articolo: 10630-051
  • Armadio Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (AxLxP), EMC, IP55. Numero articolo: 10630-052
  • Armadio Varistar CP LHX+, 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (AxLxP), EMC, IP55. Numero articolo 10630-053
Componenti retrofit

Esplora i prodotti:

  • Scambiatore di calore da 10 kW con due ventole da 230 V. Numero articolo: 29714-016
  • Scambiatore di calore da 5 kW con una ventola da 230 V. Numero articolo: 29714-017
  • Kit di controllo. Numero articolo: 23130-664
  • Kit sensore di portata e temperatura dell'acqua. Numero articolo: 23130-663
  • Display e accessori per LHX+. Numero articolo: 23130-666
  • Kit dell'interruttore di contatto dello sportello. Numero articolo: 23130-667
Parte di ricambio

Esplora i prodotti:

  • Unità di controllo. Numero articolo: 23130-668
  • Attuatore e valvola a sfera: Numero articolo: 23130-669
  • Vassoio ventola LHX 5 kW. Numero articolo: 29714-026
  • Vassoio ventola LHX 10 kW. Numero articolo: 29714-025

Per le parti di ricambio, contattateci direttamente.

Modifiche?

Se avete richieste individuali, siamo lieti di assistervi direttamente.

Risorse

Scheda di vendita

Panoramica dell'offerta completa di prodotti

Download

Rapporto di prova LHX 5 kW

Test delle prestazioni di raffreddamento, della rumorosità e del flusso d'aria per 29714-017.

Download

Rapporto di prova LHX 10 kW

Test delle prestazioni di raffreddamento, della rumorosità e del flusso d'aria per 29714-016

Download

Manuale d'uso

Manuale d'uso per LHX+, versione da 5 e 10 kW

Download

Storie

Comunicato stampa

Il modello LHX+ arriva al momento perfetto: con l'aumentare della densità elettronica nelle applicazioni, aumenta anche la richiesta di un raffreddamento preciso del sistema.