Electronic Enclosures & Components
Quadri e componenti elettronici
Il vostro One Stop Shop per il tuo pannello
Approfittate della nostra vasta gamma di soluzioni di imballaggio per elettronica ad alte prestazioni, con rack secondari da 48,26 cm, telaio, case desktop e pannelli frontali, progettati per soddisfare le diverse esigenze di settori come quello militare, di test e misurazione, delle telecomunicazioni e dei trasporti.
Che si tratti di configurazioni standard o di soluzioni completamente personalizzate, nVent SCHROFF garantisce che la vostra tecnologia sia protetta, adattabile e pronta per il futuro.

Integrazione semplice
Che si tratti di una resistenza agli urti e alle vibrazioni o di una schermatura EMC, il nostro design modulare consente la personalizzazione per soddisfare i più severi standard del settore.
Design versatili
La massima flessibilità è offerta dalle opzioni per configurazioni portatili, desktop o montate su rack. Include soluzioni di raffreddamento avanzate e opzioni di branding personalizzabili.
Personalizzazione semplice
Completate la vostra configurazione con la nostra offerta modulare, progettata per una rapida configurazione e modifica.
Empowerment digitale
Configuratore online intelligente per semplificare e velocizzare il flusso di lavoro digitale
Casi di studio
- Colori e marchi personalizzati sugli chassis per desktop e montaggio su rack
- Design del case personalizzato per scheda singola
- Case desktop personalizzato con angolazione frontale
- Assemblaggio di schede 3U e 6U in rack secondario EuropacPRO
- Costruzione meccanica personalizzata
- Montaggio di circuiti stampati lunghi e pesanti in un rack secondario
Catalogo per montaggio su rack
Questi case protettivi sono progettati per contenere e organizzare hardware e componenti essenziali, fornendo un facile accesso, una maggiore sicurezza e un flusso d'aria migliorato all'interno di un sistema rack.
Rack secondari da 48,26 cm: Architettura modulare
- Telai modulari standardizzati
- Fornisce un alloggiamento ottimizzato e affidabile per circuiti stampati, moduli elettronici e unità plug-in
- Garantisce una perfetta integrazione nei sistemi montati su rack
- Dotato di guide per facilitare lo scorrimento e il posizionamento
- Offre un'ampia gamma di accessori, tra cui guide e fermi per schede
- Disponibile in opzioni non standard o standardizzate
Chassis da 48,26 cm: Montaggio orizzontale del pannello
- Gli chassis da 48,26 cm sono una forma di rack secondario progettata per schede orizzontali o componenti non standard come trasformatori o accessori pesanti
- In genere montato su una piastra del telaio
- Opzioni disponibili per varie altezze e profondità
- Le caratteristiche includono schermatura EMC, raffreddamento e vari gradi di robustezza
Case da 48,26 cm: Flessibili per montaggio mobile e/o in rack
- Progettato per garantire durata e mobilità
- È dotato di case da 48,26 cm come quadro completo
- Garantisce un trasporto e una schermatura EMC ottimali
- Ideale per i sistemi che devono essere autonomi
- Si integra perfettamente in un sistema rack più grande
- Adatto per il montaggio su rack e per applicazioni mobili
Catalogo senza montaggio su rack
I case senza montaggio su rack sono essenziali per fornire protezione e funzionalità oltre i tradizionali sistemi rack. Servono un'ampia gamma di applicazioni, da soluzioni portatili per lavori sul campo a installazioni permanenti in ambienti industriali.
Case desktop da 48,26 cm: Struttura per componenti da 48,26 cm
- I case desktop da 48,26 cm soddisfano internamente le specifiche dei rack da 48,26 cm standardizzate.
- Offrono una solida struttura per componenti di dimensioni complete.
- Questi case non sono destinati all'assemblaggio in un armadio da 48,26 cm.
Case a fattore di forma ridotto: Design salvaspazio per componenti compatti
- Progettato per componenti elettronici compatti
- Assegnare priorità all'efficienza dello spazio mantenendo le prestazioni
- Offrire flessibilità di dimensionamento
- Rispettare gli standard delle schede con fattore di forma ridotto
Pannelli frontali e cassette
I pannelli frontali e le cassette fungono da interfaccia principale tra gli utenti e l'apparecchiatura.
Pannelli frontali: Interfaccia e accessibilità
- Sezione anteriore di dispositivi o case
- Consente di accedere a comandi, display, connettori e indicatori
- Funge da interfaccia tra l'utente e i componenti interni
- In genere realizzato in metallo o plastica
- Protezione EMC inclusa
- Design, colori e opzioni di stampa personalizzabili
- Viene fornita con un'ampia selezione di accessori, come viti e nippli
Novità e risorse


Progetta il tuo quadro desktop in pochi minuti
Il configuratore digitale RatiopacPRO Style consente di abbreviare il processo di progettazione, consentendo ai clienti di risparmiare circa il 65% del tempo dedicato alla valutazione e allo sviluppo di concezioni di alloggiamenti meccanici completamente nuovi.
Prodotti attivi
Progettazione meccanica

Produzione meccanica