Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Edge Computing

Edge Computing

Proteggete le vostre risorse informatiche, ovunque si trovino

La rapida diffusione dei Big Data, del 5G, dell'Industria 4.0 e delle implementazioni IoT richiede anche la protezione delle applicazioni di edge computing, quali wireless ad alta velocità, veicoli autonomi, automazione industriale, trasporti, sicurezza e sistemi di protezione. Questi sistemi complessi sono alimentati da componenti elettronici più piccoli e veloci che richiedono un'efficace sistema di raffreddamento per garantire le massime prestazioni operative e tempi di attività.

Ridurre i tempi di latenza e decentralizzare la potenza di calcolo

Mantenere un'elevata disponibilità (uptime) con costi operativi minimi rimane una sfida importante nei data center e nelle reti di oggi. Una parte significativa dei budget è destinata al consumo energetico delle apparecchiature IT e al raffreddamento dei server. nVent offre una gamma completa di soluzioni standard e personalizzate per il raffreddamento ad aria, indiretto e diretto ad acqua. Il nostro catalogo di prodotti vi consente di affrontare tutte le sfide e proteggere le vostre risorse informatiche, che si tratti di sistemi di edge computing decentralizzati di dimensioni ridotte, ambienti difficili o installazioni di data center di grandi dimensioni.

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • Separazione netta tra aria calda e fredda in uscita (nessun ricircolo)
  • Il raffreddamento è in prossimità dell'apparecchiatura; regolazione rapida del flusso di acqua e aria
  • Le soluzioni integrate nel rack riducono il livello di rumorosità; disponibili soluzioni con schermatura EMC
  • Configurazioni rack flessibili per soddisfare diverse densità di imballaggio e requisiti di ridondanza
Esplora prodotti
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Condizionatori d'aria

  • Compressore rotativo ad alta efficienza energetica sulla maggior parte dei modelli
  • Design industriale elegante con uso minimo di elementi di fissaggio visibili.
  • Termostato meccanico affidabile sul lato dell'involucro dell'unità.
  • Flange facili da montare per un'installazione semplice
  • Tutte le unità vengono testate prima della spedizione
Esplora prodotti
outdoor electronics cabinets

Armadi per esterni

  • Progettati per proteggere le vostre apparecchiature elettroniche da pioggia, neve, polvere e atti vandalici, gli armadi per esterni Schroff sono disponibili in versione a parete singola, doppia e modulare in alluminio.
  • Sono disponibili altre opzioni personalizzabili, tra cui la protezione IP55, la schermatura EMC, la resistenza antisismica diverse alternative per la gestione del raffreddamento.
  • Con il loro rivestimento in polvere resistente ai raggi UV per una maggiore resistenza alla corrosione, questi armadi per esterni di alta qualità sono costruiti per durare nel tempo.
Esplora prodotti
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Armadio per server e reti Varistar CP

  • Carico statico di 1.600 kg
  • Carico dinamico di 1.000 kg con ruote integrate
  • Predisposto per opzioni di controllo degli accessi sicuro
  • Profilo unico di tipo ondulato per la massima flessibilità di fissaggio
  • È necessario un solo utensile, poiché tutte le viti sono TORX 30
  • Armadi preconfigurati con tempi di consegna brevi e punto di partenza per configurazioni e modifiche personalizzate
Esplora prodotti
data center power distribution, data center power supply

Unità di distribuzione intelligente dell'alimentazione RackPower

  • PDU con display touchscreen locale digitale da 2,8" e connettività di rete IP
  • Tutti i dati necessari con una precisione di misurazione compresa tra +/-1%
  • Corrente (A), tensione (V), potenza (kW), consumo energetico (kWh) e fattore di potenza dell'intera PDU
  • Misuratore hot-plug e alimentatore sostituibile
  • Tensioni regionali di supporto monofase e trifase
Esplora prodotti
Guardian Management Gateway Card

Gateway di gestione Guardian

  • Design compatto, si adatta ovunque in un rack
  • Interfaccia utente grafica del browser web per la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione
  • Tre porte di gestione per collegare i sensori esterni e i dispositivi Modbus
  • Fino a 16 sensori per porta di gestione con lunghezza totale del cavo fino a 40 m.
  • Touchscreen LCD con orientamento automatico
  • Supporta i protocolli di rete standard del settore (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP, e HPI)
Gateway di gestione

Strumenti e servizi di progettazione

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Maggiori informazioni

Configuratore RackPower

Modulo di richiesta online con configurazioni preselezionate.

Inizia la progettazione

Risorse utili

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Pronti per iniziare? Contattateci per discutere i vostri requisiti di applicazione.

Contattaci

Dove acquistare

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio nVent più vicino a te.

Strumento di ricerca degli uffici vendite