Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Fisica e grandi centri di ricerca di grandi dimensioni

Fisica e grandi centri di ricerca di grandi dimensioni

Rack e armadi per le apparecchiature di prova nella Big Science

Nelle applicazioni di test di fascia alta, come la Big Science e il controllo del movimento in tempo reale, si presta particolare attenzione a caratteristiche come la sincronizzazione, l'I/O posteriore, l'alta affidabilità, la ridondanza e la gestione remota. Ricercatori e scienziati si affidano a MicroTCA.4, una specifica di sistema standard aperta definita dal consorzio PICMG che si concentra sulle esigenze degli esperimenti e delle strutture di fisica sperimentale. Inoltre, gli armadi elettronici con scambiatori di calore aria/acqua per le funzioni di raffreddamento sono sempre più utilizzati per gestire ambienti a temperatura costante per sistemi elettronici sofisticati. nVent SCHROFF offre un'ampia gamma di soluzioni standard con la flessibilità di personalizzare le soluzioni per le esigenze specifiche di ogni esperimento. Collaboriamo con voi per trovare soluzioni ai vostri requisiti tecnologici per la protezione di sistemi e componenti di esperimenti di alto livello.

Scoprite i nostri componenti pronti per l'uso

19" Subracks, Chassis

Sottorack e telaio da 19"

Prodotti
MicroTCA

Piattaforma MicroTCA

Prodotti
ATCA AdvancedTCA

Piattaforma AdvancedTCA

Prodotti
LHX, Electronics Cabinet

Armadio elettronico

Prodotti
Power Distribution unit, intelligent Power Distribution unit, iPDU, rack PDU

Gestione dell'energia elettrica

Prodotti

Punto di forza del prodotto

Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution

SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ACQUA CON PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO DI 5 O 10 KW

Per applicazioni che richiedono un armadio completamente chiuso, nVent SCHROFF offre una soluzione di raffreddamento conveniente con il nuovo scambiatore di calore aria/acqua LHX da 5 kW e 10 kW, inclusa un'unità di controllo. I complessi processi industriali di test e misurazione richiedono temperature precise per funzionare all'interno dei parametri operativi. Il modello LHX+ offre una precisione di controllo della temperatura di +/- 0,1 °C da picco a picco, garantendo prestazioni affidabili per queste operazioni.

Maggiori informazioni

CASE STUDY

STRUMENTI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Test & Measurement Tool

Strumenti di progettazione

Configuratore online drag-and-drop, con configurazioni preselezionate.

Inizia la progettazione

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, come forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Maggiori informazioni

Soluzioni integrate

La nostra esperienza! Ottenete maggiori informazioni sulle nostre funzionalità di integrazione meccanica ed elettronica.

Maggiori informazioni

Risorse

Snippet MicroTCA Sell Sheet

Scheda tecnica

MicroTCA con RTM per applicazioni ad alte prestazioni

Maggiori informazioni
Snippet Advanced Physics Brochure

Opuscolo

Fisica avanzata e centri di ricerca

Maggiori informazioni
Snippet Server Cabinet Whitepaper

White Paper

Rack per i sistemi IT: quanto sono importanti per il vostro data center?

Maggiori informazioni
Video_Rear_Door_Cooler.png

Video

Dimostrazione dei prodotti, interviste e molto altro ancora

Guarda

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona? Utilizzate il nostro strumento di ricerca per trovare un distributore nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite