Sistemi Sistemi Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 0Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Sistema Numero di scanalature 2 (4) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 7 (3) 8 (16) 9 (6) 10 (1) 12 (14) 16 (1) 18 (4) 21 (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo Montaggio a rack da 19" (42) Controller (3) Desktop (13) Mezzo montaggio a rack da 19" (1) Sistema Pico (1) Robusto montaggio a rack da 19" (2) Torre (2) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo di backplane 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI seriale con Ethernet Star (6) 3 U CompactPCI con PXIbus (1) 3 U, 4 slot CompactPCI e 4 slot CompactPCI seriale (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI con PSB (1) 6 U CompactPCI con PSB e H.110 (1) 6 U VME64 (5) Prolunga 6 U VME64 (9) Tutte le porte collegate da punto a punto (1) Topologia a doppia stella CMS, JSM (2) Topologia di aggregazione dei dati, JSM (1) Topologia di aggregazione dei dati, JSM, White Rabbit (1) Topologia a doppia stella MTCA.0 (1) Topologia a stella MTCA.0, proposta di portata (1) Topologia a doppia stella MTCA.4 (1) Topologia a doppia stella MTCA.4, JSM (3) Topologia a doppia stella MTCA.4, JSM, White Rabbit (1) Topologia a stella MTCA.4 (2) Topologia a stella MTCA.4, JSM (1) PXI Express, configurazione a 2 collegamenti (1) PXI Express, configurazione a 4 collegamenti (5) VPX a rete intera (2) VPX, VITA 65 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Trasferimento dati 10 GbE (3) 100 GbE (1) Bus PCI a 32 bit (6) 40 GbE (14) Bus PCI a 64 bit (11) GbE (2) PCIe Gen2 (5) PCIe Gen3 (28) PCIe Gen4 (1) PCIe Gen5 (1) VME2eSST (14) VME64 (14) Visualizza tutto Visualizza meno Potenza per slot 10W (2) 30W (20) 40W (17) 50W (8) 60W (1) 80W (13) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione di ingresso CA 100 – 240 (48) Direzione del flusso d'aria Dal basso sul retro (7) Dal basso verso l'alto (13) Dal davanti a sinistra (3) Dal davanti sul retro (24) Da sinistra a destra (6) Da destra a sinistra (6) Visualizza tutto Visualizza meno Altezza del rack 1U (5) 2U (3) 3U (8) 4U (24) 5U (1) 6U (1) 7U (6) 8U (2) 9U (8) 10U (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo di alimentazione (1) PSU ATX (9) (1) PM doppio a grandezza naturale (1) (1) PSU collegabile (14) (2) PM doppio a grandezza naturale (1) (2) PSU CA collegabile (1) (2) PSU collegabile (6) (2) PM singolo a grandezza naturale (1) (4) PM doppio a grandezza naturale (6) 2 x (4) PM singolo a grandezza naturale (4) Telaio aperto (18) Visualizza tutto Visualizza meno Alimentazione inclusa N. (20) Sì (41) I/O posteriore N. (18) Sì (43) È conforme a ANSI/VITA 1,1-1997 (9) ANSI/VITA 1.1‐1994 (5) ANSI/VITA 46,0-2019 (3) PICMG 2.0 R3.0 (14) PICMG 2.30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) PICMG MTCA.0 R2.0 (3) PICMG MTCA.4 R1.0 (12) PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) Visualizza tutto Visualizza meno Filter0SottocategorieMicroTCADettagliSeriale CPCI/CPCIDettagliPXI/PXIeDettagliVPXDettagliVME/VME64xDettagli