Contenimento corridoio Contenimento corridoio Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Adattatore (1) Kit di montaggio (5) Batteria (1) Staffa (10) Striscia di spazzole (1) Sportello dell'armadio (3) Pannello per armadio/rack (10) Cavo (3) Unità di controllo (1) Copertura (21) Kit guarnizioni (4) Blocca (2) Sensore (2) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Varistar (1) Varistar CP (39) Tipo Pannello di riempimento sopra lo sportello, scorrevole (5) Pannello di riempimento sopra lo sportello, a battente (3) Pannello dell'aria (3) Sportello della corsia (4) Coperchio superiore corsia (4) Fissaggio copertura superiore corsia (1) Copertura superiore corsia, automatica (1) Pannello di copertura (4) Canalina per cavi (6) Adattatore passacavi (3) Cavo di collegamento (3) Contatto porta (1) Orizzontale (4) Rilevatore di movimento (1) Staffa di montaggio (1) Blocco sportello scorrevole (1) Blocco sportello di rotazione (1) Profilo della copertura superiore (1) Visualizza tutto Visualizza meno Colore Nero (2) Grigio nero (48) Funziona con Contenimento di sezione (30) Coperchio superiore automatico (3) Armadio (4) Porta di contenimento scorrevole (1) Varistar CP (7) Altezza del rack 1U (1) 2U (1) 42U (3) 47U (3) 52U (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (1) Vetro (3) Acciaio inossidabile (1) Acciaio (53) Poliammide (1) PVC (1) Visualizza tutto Visualizza meno Altezza 18mm (1) 45mm (1) 90mm (1) 102mm (1) 108mm (1) 192mm (2) 305mm (1) 385mm (1) 470mm (1) 2000mm (3) 2200mm (3) 2450mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Codice colore RAL 7021 (47) RAL 7035 (1) Finitura Alluminio zincato (1) Verniciato a polvere (53) Larghezza 200mm (1) 300mm (1) 450mm (2) 600mm (4) 800mm (8) 1200mm (9) 1300mm (3) 2400mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 58mm (1) 300mm (1) 600mm (2) 800mm (2) 900mm (2) 1000mm (3) 1100mm (3) 1200mm (8) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Lunghezza 100mm (1) 600mm (2) 800mm (2) 1000mm (2) 1100mm (1) 1200mm (1) 2000mm (1) 2400mm (1) 5000mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP20 (10) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Contenimento corridoioVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePorte di corridoio e accessori aggiuntiviDettagliCoperture superiori e componenti aggiuntivi della corsiaDettagliGuarnizioni e giunto per corsiaDettagli