C rotaie
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Materiale
- Finitura
- Lunghezza
- Larghezza
- Profondità
- Altezza del rack
- Carico statico
Filtro applicato: 1
Prodotti | 5 risultati (13 items)

Guida C Varistar CP per larghezza armadio
Le guide a C consentono una migliore gestione dei cavi. Le guide C SCHRODD possono essere agganciate all'occhiello del cavo per il montaggio.


Guida per vetrini Labrack, 40 kg
Guida di scorrimento con capacità di carico di 40 kg per il montaggio sui montanti in acciaio nudo dell'armadio o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19".

Guida di supporto per cavi Labrack
La guida di supporto per cavi Labrack è un eccellente strumento di gestione dei cavi che garantisce la protezione contro le deformazioni dei cavi.

Guida C Labrack per stazionario da 19"
Le guide a C sono strumenti di assemblaggio aggiuntivi, utilizzati per occhielli per cavi, ecc.