Custodia da tavolo CompacPRO, non schermata
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Custodia da tavolo CompacPRO, non schermata
Il contenitore nVent SCHROFF CompacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". Il telaio in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodia da tavolo per assemblaggio singolo
- La struttura in alluminio garantisce una soluzione robusta
- Dimensioni internazionali in conformità alla norma IEC 6297-3-101
- Pannello laterale con funzione maniglia integrata
- Struttura simmetrica della profondità, anteriore e posteriore identica
- Fessure di ventilazione nella piastra base
- IP 20 in conformità alla norma IEC 60529
Specifiche
Tipo di prodotto
Custodia
Tipo
Custodia per singoli componenti elettronici
Famiglia di prodotti
CompacPRO
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.