Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Connettori

Connettori
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Tipo
  • Funziona con
  • Materiale
  • Finitura
Filter1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Prodotti | 19 risultati (54 items)

keying coding pin for connectors

Striscia di contatti di codifica/codifica dei connettori

La codifica del connettore viene utilizzata per fornire protezione contro l'inserimento errato.
keying coding pin for connectors

Pin di codifica/codifica del connettore

Il pin di codifica del connettore viene utilizzato per garantire la sicurezza contro l'inserimento errato.
keying coding pin for connectors

Connettore tipo e, G, elemento distanziale

Elemento distanziale, connettori tipo e e tipo G.
keying/coding pegs for female connectors or keying/coding strips

Codifica/codifica PSU per connettori femmina da 19"

Piedino di codifica/codifica per il connettore di accoppiamento H15 degli alimentatori con connettore H15.
connector type c

Connettore tipo C, EN 60603, DIN 41612, per cavo a nastro

Connettore DIN maschio/femmina forma C. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).
locking lever

Corpo del connettore, vuoto, leva di bloccaggio

Le leve di bloccaggio possono essere utilizzate per fissare, ad esempio, schede terminatrici o connettori i/O.
locking lever

Corpo del connettore per tipo C e R, vuoto

L'alloggiamento del connettore è fissato alla scheda con viti; è installato su piedini avvolgenti.
connectors type b

Connettore tipo B, EN 60603, DIN 41612

Connettore DIN maschio/femmina forma B. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).
connector type c

Connettore tipo C, EN 60603, DIN 41612

Connettore DIN maschio/femmina forma C. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).
connector type d

Connettore tipo D, EN 60603, DIN 41612

Connettore DIN maschio/femmina forma D. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).
connector type f

Connettore tipo F, EN 60603, DIN 41612

Connettore DIN maschio/femmina forma F. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).
connector type g

Connettore tipo G, EN 60603, DIN 41612

Connettore DIN maschio/femmina forma G. requisito classe 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).